製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/86da7158-8b27-459c-9336-ac02ee7fd087
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室システム・設備
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
で利用可能です。 アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Google翻訳”,
原文を見る
hansgroheベーシックセットiBoxユニバーサルシャットオフユニット付き
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
技術仕様
技術仕様
Unique ref
01850181
コレクションセット
Concealed Basic set bath/shower mixers
コレクション
Hansgrohe
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-23
エディション
1
高さ(inch)
4.25
幅(inch)
5.88
奥行き(inch)
5.88
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--01850181
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(lbs)
1.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 浴室システム・設備
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Plumbing fixtures
UNSPSC
3018
Uniclass2015コード
Pr_40_20
Uniclass2015詳細
Sanitary fittings and accessories
MasterFormat 2014 コード
01 52 19
MasterFormat 2014 タイトル
Sanitary Facilities
OmniClassNumber
23-27 31 29 11
OmniClassタイトル
Manual Mixing Valves
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ダウンロード
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ダウンロード
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ダウンロード
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
ダウンロード
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
ダウンロード
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
ダウンロード