製品の公開
hansgrohe Shower arm 23 cm
hansgrohe Shower arm 23 cm
    hansgrohe

    hansgrohe Shower arm 23 cm

    Google翻訳”,
    hansgrohe シャワーアーム 23cm
    仕様
    • Surfaces: - 04186003 Chrome - 04186143 Brushed Bronze - 04186253 Brushed Gold Optic - 04186333 Polished Black Chrome - 04186343 Brushed Black Chrome - 04186623 Oil Rubbed Bronze - 04186673 Matt Black - 04186703 Matt White - 04186823 Brushed Nickel - 04186833 Polished Nickel - 04186923 Rubbed Bronze - 04186933 Polished Brass - 04186953 Brushed Brass Specification: • length: 230 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    技術仕様
    • Unique ref04186003
    • コレクションセットShower arms
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.75
    • 幅(inch)2.5
    • 奥行き(inch)9.25
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア