製品の公開
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    hansgrohe

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter

    Google翻訳”,
    ボリュームコントロールとダイバータを備えた隠し設置用のエコスタットサーモスタットS
    仕様
    • Surfaces: - 04231000 Chrome - 04231820 Brushed Nickel - 04231830 Polished Nickel Specification: • 1 function • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included
    技術仕様
    • Unique ref04231000
    • コレクションセットShower thermostat
    • コレクションEcostat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.88
    • 幅(inch)6.75
    • 奥行き(inch)2.56
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures