製品の公開
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance
hansgrohe

Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance

5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
Croma Showerpipe 160 1jet 2.0 GPM シングルレバーミキサー圧力バランス付き
仕様
  • Surfaces: - 04530000 Chrome - 04530820 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • height-adjustable hand shower holder • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • installation instructions: the adjustable handshower holder on this model should not be used with a handshower with a spray face larger than 125 mm in diameter • pressure control and volume control in one unit • temperature limitation adjustable • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
技術仕様
  • Unique ref04530000
  • コレクションセットShower pipes with mixer
  • コレクションCroma
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)45.13
  • 幅(mm)11.13
  • 奥行き(mm)14.5
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)6.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011613
  • ETIM 名Shower column/panel
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures