製品の公開
Talis Single lever kitchen mixer 190 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 190 Loop with pull-out spray

5つ星のうち4.94.9(16 レビュー)
Google翻訳”,
タリス シングルレバー キッチンミキサー 190 引き出し式スプレー 2ジェット
仕様
  • Surfaces: - 04700005 Chrome - 04700805 Stainless Steel Optic - 04700695 Matt Black/Brushed Gold Optic - 04700045 Matt Black/Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技術仕様
  • Unique ref04700005
  • コレクションセットKitchen mixers
  • コレクションTalis
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)23.62
  • 幅(mm)4.9
  • 奥行き(mm)12.38
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)3.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011431
  • ETIM 名Kitchen mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures