製品の公開
Joleena Baseplate 6"
Joleena Baseplate 6"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate 6"

    Google翻訳”,
    ジョリーナベースプレート6"
    仕様
    • Surfaces: - 04778000 Chrome - 04778670 Matt Black - 04778820 Brushed Nickel - 04778830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes • material: metal
    技術仕様
    • Unique ref04778670
    • コレクションセットSupplies
    • コレクションJoleena
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.4
    • 幅(inch)6.25
    • 奥行き(inch)2.5
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures