製品の公開
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"

    Google翻訳”,
    単穴キッチン蛇口用Joleenaベースプレート10"
    仕様
    • Surfaces: - 04797000 Chrome - 04797670 Matt Black - 04797800 Stainless Steel Optic - 04797830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes
    技術仕様
    • Unique ref04797000
    • コレクションセットSupplies
    • コレクションJoleena
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.38
    • 幅(inch)10.88
    • 奥行き(inch)2.75
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures