製品を公開する
Locarno Toilet paper holder
Locarno Toilet paper holder
    hansgrohe

    Locarno Toilet paper holder

    Google翻訳,
    ロカルノ トイレットペーパーホルダー
    仕様
    • Surfaces: - 04837000 Chrome - 04837140 Brushed Bronze - 04837250 Brushed Gold Optic - 04837670 Matt Black - 04837820 Brushed Nickel - 04837830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening
    技術仕様
    • 固有参照番号04837USA
    • 製品ファミリRoll holders
    • 製品グループLocarno
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)55
    • 幅(インチ)7
    • 奥行き(インチ)3.5
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名称Toilet roll holder
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 説明Toilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 21
    • OmniClass タイトルToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国