製品の公開
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet

    Google翻訳”,
    ロカルノ シングルレバー キッチンミキサー 200 引き出し式スプレー 2ジェット
    仕様
    • Surfaces: - 04853000 Chrome - 04853250 Brushed Gold Optic - 04853670 Matt Black - 04853800 Stainless Steel Optic - 04853830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    技術仕様
    • Unique ref04853USA
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションLocarno
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.63
    • 幅(inch)4.5
    • 奥行き(inch)9.18
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures