製品の公開
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM

    Google翻訳”,
    Raindance S オーバーヘッドシャワー 240 1ジェット PowderRain 1.75 GPM
    仕様
    • Surfaces: - 04927000 Chrome - 04927140 Brushed Bronze - 04927340 Brushed Black Chrome - 04927670 Matt Black - 04927700 Matt White - 04927820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref04927USA
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションRaindance S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2.13
    • 幅(mm)9.38
    • 奥行き(mm)9.38
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国