製品の公開
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM

    Google翻訳”,
    Activate Select S シャワーホルダーセット 95 2ジェット 1.75 GPM
    仕様
    • Surfaces:

      - 04997000 Chrome

      - 04997670 Matt Black

      - 04997820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow

      E-Commerce highlights


    技術仕様
    • Unique ref04997USA
    • コレクションセットActivera S
    • コレクションActivera S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures