製品の公開
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Google翻訳”,
    クロマE ハンドシャワー 75 1ジェット 1.5 GPM
    仕様
    • Surfaces: - 06497000 Chrome - 06497820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref06497000
    • コレクションセットHand showers
    • コレクションCroma
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3
    • 幅(mm)2.88
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures