製品の公開
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    hansgrohe

    13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden

    Google翻訳”,
    Ecostat Fine Bath 露出設置用サーモスタット 160cc スウェーデン
    仕様
    • Surfaces:

      - 13359000 Chrome

      - 13359670 Matt Black

      Specification:

        • projection 152 mm
        • 2 functions
        • temperature and water flow control
        • thermostat cartridge
        • spray type spout: normal spray
        • Safety stop at 40 °C
        • temperature limitation adjustable
        • non-return valve
        • protected against backflow, according to DIN EN 1717
        • material handles: metal
        • connection type: screw nipples, M 26x1,5
        • centre distance: 160 mm
        • dirt filter included

    技術仕様
    • Unique ref13359XXX
    • コレクションセットBath thermostat
    • コレクションEcostat Fine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)38
    • 幅(mm)310
    • 奥行き(mm)163
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ