製品の公開
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
    hansgrohe

    Basic set for 2-hole rim mounted thermostat

    Google翻訳”,
    hansgrohe2穴リムマウントサーモスタット用ベーシックセット
    仕様
    • Surfaces: - 13550180 n.a. Specification: • suitable for remote spout • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • flow rate upper outlet: 32 l/min • flow rate lower outlet: 32 l/min
    技術仕様
    • Unique ref13550180
    • コレクションセットConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)249
    • 幅(mm)261
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-27 31 29 11
    • OmniClassタイトルManual Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures