製品の公開
Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    Google翻訳”,
    hansgrohe隠し設置用シングルレバーシャワーミキサー用ベーシックセット
    仕様
    • Surfaces: - 13620180 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • minimum mounting depth: 55 mm • maximum mounting depth: 83 mm
    技術仕様
    • Unique ref13620180
    • コレクションセットConcealed Basic set bath/shower mixers
    • コレクションHansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)665
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-27 31 29 11
    • OmniClassタイトルManual Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures