製品を公開する
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Google翻訳,
    メトリス S バススパウト
    仕様
    • Surfaces: - 14413001 Chrome - 14413821 Brushed Nickel - 14413831 Polished Nickel Specification: • projection 150 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    技術仕様
    • 固有参照番号14413001
    • 製品ファミリBath fillers
    • 製品グループMetris S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)2.75
    • 幅(インチ)2.75
    • 奥行き(インチ)6.75
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名称Outlet for sanitary taps
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国