お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions 15381000

Unique ref.: 15381000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: RainSelect
製品グループ: Shower thermostat
公開日: 2019-03-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 3 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 3 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder
shower


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 4

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室システム・設備
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 詳細: Sanitary accessories
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass Number: 23-27 31 29 15
OmniClass Title: Thermostatically Controlled Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING