製品の公開
RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions

    Google翻訳”,
    5つの機能のための隠されたインストールのためのRainSelectサーモスタット
    仕様
    • Surfaces: - 15384007 Chrome - 15384147 Brushed Bronze - 15384347 Brushed Black Chrome - 15384997 Polished Gold Optic - 15384707 Matt White - 15384677 Matt Black Specification: • 5 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 5 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Waterfall, Rain large, shoulder shower
    技術仕様
    • Unique ref15384707
    • コレクションセットShower thermostat
    • コレクションRainSelect
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)669
    • 奥行き(mm)58
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国