製品の公開
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function

    Google翻訳”,
    1つの機能のための隠されたインストールのためのエコスタットスクエアサーモスタット
    仕様
    • Surfaces: - 15712000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • volume control • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref15712000
    • コレクションセットShower thermostat
    • コレクションEcostat Square
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)156
    • 幅(mm)156
    • 奥行き(mm)52
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures