製品の公開
Ecostat E Shower thermostat 160cc for exposed installation Sweden
hansgrohe

Ecostat E Shower thermostat 160cc for exposed installation Sweden

Google翻訳”,
Ecostat E 露出設置用シャワーサーモスタット 160cc スウェーデン
仕様
  • Surfaces: - 15786000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15,2 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 160 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
技術仕様
  • Unique ref15786000
  • コレクションセットShower thermostat
  • コレクションEcostat E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-23
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)2.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures