製品を公開する
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    Google翻訳,
    RainButton iBox コントロール CombiSolution 3 の機能
    仕様
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    技術仕様
    • 固有参照番号15857XXX
    • 製品ファミリElectronic controllers
    • 製品グループRainButton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)287
    • 幅(mm)222
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • OmniClass 番号23-27 31 29 11
    • OmniClass タイトルManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures