製品の公開
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    hansgrohe

    Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic

    Google翻訳”,
    hansgroheベーシックセット隠し設置セラミック用シャットオフバルブ用40l/ min
    仕様
    • Surfaces: - 15974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    技術仕様
    • Unique ref15974180
    • コレクションセットShut-off valves
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)69
    • 幅(mm)36
    • 奥行き(mm)69
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)394
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011344
    • ETIM 名Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC名称Valve parts or accessories
    • UNSPSC40141616
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING