製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
利用できません: アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Google翻訳”,
原文を見る
ミタプラS 床置きトイレ ワンピース 縦型コンセント付 305 リムレス
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
技術仕様
技術仕様
Unique ref
22431CHN
コレクションセット
Toilet combinations
コレクション
MitaPura S
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-02
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
53.7
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_93_97
Uniclass2015詳細
WC suites
MasterFormat 2014 コード
22 41 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Water Closets
OmniClassNumber
23-31 19 00
OmniClassタイトル
Toilets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ダウンロード
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ダウンロード
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ダウンロード
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
ダウンロード
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ダウンロード
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ダウンロード