製品の公開
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart
    hansgrohe

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart

    Google翻訳”,
    パルシファイ セレクトS ハンドシャワー 105 3ジェット リラクゼーション エコスマート
    仕様
    • Surfaces: - 24111670 Matt Black - 24111140 Brushed Bronze - 24111000 Chrome - 24111700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 8,2 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 7,7 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 7,8 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref24111XXX
    • コレクションセットHand showers
    • コレクションPulsify Select S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)224
    • 幅(mm)105
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)301.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures