製品の公開
Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar E Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Google翻訳”,
    Unica シャワーバー E Puro 65 cm、イージー スライド ハンド シャワー ホルダーと Isiflex シャワー ホース 160 cm
    仕様
    • Surfaces: - 24404000 Chrome - 24404140 Brushed Bronze - 24404670 Matt Black - 24404700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • stand pipe length: 663.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    技術仕様
    • Unique ref24404XXX
    • コレクションセットWallbars
    • コレクションUnica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)663
    • 幅(mm)74
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures