製品の公開
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain with thermostat 160cc Sweden

    Google翻訳”,
    Raindance Select S シャワーパイプ 240 1jet PowderRain サーモスタット付き 160cc スウェーデン
    仕様
    • Surfaces: - 26066000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S240 P • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray type hand shower: PowderRain, Rain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 15,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1,9 bar • min. operating pressure: 1,9 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 160 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    技術仕様
    • Unique ref26066000
    • コレクションセットShowerpipes with thermostat
    • コレクションRaindance Select S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1109
    • 幅(mm)305
    • 奥行き(mm)582
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011613
    • ETIM 名Shower column/panel
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures