製品の公開
Croma Overhead shower 280 1jet
Croma Overhead shower 280 1jet
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet

    Google翻訳”,
    クロマオーバーヘッドシャワー2801jet
    仕様
    • Surfaces: - 26220000 Chrome - 26220140 Brushed Bronze - 26220340 Brushed Black Chrome - 26220670 Matt Black - 26220700 Matt White - 26220930 Polished Brass - 26220950 Brushed Brass - 26220990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15,6 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15,6 l/min • function from: 9,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref26220XXX
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションCroma
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)59
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)280
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures