製品の公開
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector

    Google翻訳”,
    Rainfinity オーバーヘッド シャワー 250 3 ジェット、ウォール コネクタ付き
    仕様
    • Surfaces: - 26232000 Chrome - 26232700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 20 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 18 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref26232700
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションRainfinity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)168
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)273
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures