このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Croma E Overhead shower 280 1jet 26257000

Unique ref.: 26257000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Croma E
製品グループ: Overhead showers
公開日: 2019-03-27
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Croma E Overhead shower 280 1jet
The allrounder for the modern family bathroom: Croma E
The bathroom is the bustling hub of family life at home. Relaxing and having fun is not always easy with children, especially as nothing – not even rubber ducks, hand showers or hot shower sprays – is safe around curious hands. With the new hansgrohe Croma E range, you no longer need to worry about sending your children to have a shower. How great is that? Croma E: safe for children, great for the bathroom.

· shower head size: 280 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18.3 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.25

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_80
Uniclass 2015 詳細: Showers
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

名前
Length 280 mm
Material Chrome
Mounting On the ceiling
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 280 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Chrome

BIMobject®