製品の公開
26423XXX ヴェーニス ブレンド null
26423XXX ヴェーニス ブレンド null
    hansgrohe

    26423XXX ヴェーニス ブレンド null

    ヴェーニス ブレンド null
    仕様
    • Surfaces: - 26423670 マットブラック Specification: • 構成:: ハンドシャワー, シャワーバー, シャワーホース, シャワーホルダー • シャワーヘッド直径: 100 mm • シャワーモード: レイン, インテンスレイン • スプレーディスクを回転させてシャワーモードを切り替えます • 最大流量 3bar 時: 9,7 リットル/分 • バー直径: 22 mm • ライザー管長さ: 669 mm • ライザー管のバー: 丸 • 穴のピッチ 625 mm
    技術仕様
    • Unique ref26423XXX
    • コレクションセットWallbar sets
    • コレクションVernis Blend
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)669
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)268
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010109
    • ETIM 名Sliding rod combination
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures