製品の公開
Croma Overhead shower 220 1jet
Croma Overhead shower 220 1jet
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 220 1jet

    Google翻訳”,
    クロマオーバーヘッドシャワー2201jet
    仕様
    • Surfaces: - 26464000 Chrome Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • function from: 10,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref26464000
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションCroma
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures