製品の公開
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min

    Google翻訳”,
    クロマ オーバーヘッド シャワー 220 1ジェット エコスマート 9 l/分
    仕様
    • Surfaces: - 26465000 Chrome - 26465310 Brushed Red Gold - 26465820 Brushed Nickel - 26465340 Brushed Black Chrome - 26465990 Polished Gold Optic - 26465140 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref26465000
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションCroma
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures