製品の公開
Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Google翻訳”,
クロマ オーバーヘッドシャワー 220 1ジェット 2.0 GPM
仕様
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
技術仕様
  • Unique ref26478001
  • コレクションセットOverhead showers
  • コレクションCroma
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.38
  • 幅(inch)8.63
  • 奥行き(inch)8.63
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(lbs)1.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011383
  • ETIM 名Shower head
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures