製品の公開
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Crometta シャワーセット 100 Vario シャワーバー付き 65 cm
    仕様
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    技術仕様
    • Unique ref26532400
    • コレクションセットWall bar sets
    • コレクションCrometta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)669
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)281
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010109
    • ETIM 名Sliding rod combination
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures