製品の公開
Crometta Shower set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm
Crometta Shower set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm

    Google翻訳”,
    Crometta シャワーセット 100 1jet EcoSmart 9 l/min シャワーバー付き 65 cm
    仕様
    • Surfaces: - 26535400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    技術仕様
    • Unique ref26535400
    • コレクションセットWall bar sets
    • コレクションCrometta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)669
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)212
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures