製品の公開
Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM

Google翻訳”,
Rainfinity ハンドシャワー 130 3jet 1.75 GPM
仕様
  • Surfaces: - 26865671 Matt Black - 26865001 Chrome - 26865701 Matt White - 26865821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, Shampoo spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
技術仕様
  • Unique ref26865001
  • コレクションセットHand showers
  • コレクションRainfinity
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2.5
  • 幅(mm)5.25
  • 奥行き(mm)10.13
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)353
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010161
  • ETIM 名Hand shower
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国