製品の公開
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

Google翻訳”,
レインフィニティ バトン ハンドシャワー 100 1ジェット
仕様
  • Surfaces: - 26867007 Chrome - 26867147 Brushed Bronze - 26867347 Brushed Black Chrome - 26867677 Matt Black - 26867707 Matt White - 26867997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 10,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
技術仕様
  • Unique ref26867007
  • コレクションセットHand showers
  • コレクションRainfinity
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)230
  • 幅(mm)48
  • 奥行き(mm)25
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)110
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010161
  • ETIM 名Hand shower
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア
中華人民共和国