製品の公開
Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

Google翻訳”,
Crometta E オーバーヘッドシャワー 240 1jet 1.75 GPM
仕様
  • Surfaces: - 26943671 Matt Black - 26943821 Brushed Nickel - 26943001 Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
技術仕様
  • Unique ref26943USA
  • コレクションセットOverhead showers
  • コレクションCrometta E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2.38
  • 幅(mm)9.5
  • 奥行き(mm)9.5
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011383
  • ETIM 名Shower head
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米