製品の公開
Crometta S Showerpipe 240 1jet Green Reno
Crometta S Showerpipe 240 1jet Green Reno
    hansgrohe

    Crometta S Showerpipe 240 1jet Green Reno

    Google翻訳”,
    クロメッタ S シャワーパイプ 240 1ジェット グリーン リノ
    仕様
    • Surfaces: - 26987000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower bar, hand shower holder, shower hose • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • fully chrome-plated spray disc • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 5,4 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5,4 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 350 mm • water connection: Isiflex shower hose 80 cm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 6 bar
    技術仕様
    • Unique ref26987XXX
    • コレクションセットShower pipes universal
    • コレクションCrometta S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1468
    • 幅(mm)358
    • 奥行き(mm)468
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011613
    • ETIM 名Shower column/panel
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures