製品の公開
Croma Showerpipe 160 1jet Reno
Croma Showerpipe 160 1jet Reno
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet Reno

    Google翻訳”,
    クロマ シャワーパイプ 160 1ジェット リノ
    仕様
    • Surfaces: - 27244000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, hand shower holder, wall connector • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • mounting type: exposed installation • shower bar diameter: 22 mm • swivelling shower arm
    技術仕様
    • Unique ref27244000
    • コレクションセットShower pipes universal
    • コレクションCroma
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011613
    • ETIM 名Shower column/panel
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures