製品の公開
Shower arm 38.9 cm
Shower arm 38.9 cm
    hansgrohe

    Shower arm 38.9 cm

    Google翻訳”,
    hansgroheシャワーアーム38.9cm
    仕様
    • Surfaces: - 27413000 Chrome - 27413020 Polished Chrome - 27413130 Polished Bronze - 27413140 Brushed Bronze - 27413250 Brushed Gold Optic - 27413260 Brushed Chrome - 27413300 Polished Red Gold - 27413310 Brushed Red Gold - 27413330 Polished Black Chrome - 27413340 Brushed Black Chrome - 27413420 Platinum - 27413670 Matt Black - 27413700 Matt White - 27413800 Stainless Steel Optic - 27413810 Satinox - 27413820 Brushed Nickel - 27413830 Polished Nickel - 27413930 Polished Brass - 27413950 Brushed Brass - 27413990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    技術仕様
    • Unique ref27413000
    • コレクションセットShower arms
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)93
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)389
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures