製品の公開
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm

    5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    レインダンスクラシックオーバーヘッドシャワー2401jetシャワーアーム付き
    仕様
    • Surfaces: - 27424000 Chrome - 27424090 Chrome/Gold Optic - 27424820 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref27424000
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションRaindance Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)147
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)524
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures