製品の公開
Ceiling connector 10 cm
Ceiling connector 10 cm
    hansgrohe

    Ceiling connector 10 cm

    Google翻訳”,
    hansgroheシーリングコネクタ10cm
    仕様
    • Surfaces: - 27479000 Chrome - 27479020 Polished Chrome - 27479130 Polished Bronze - 27479140 Brushed Bronze - 27479250 Brushed Gold Optic - 27479260 Brushed Chrome - 27479300 Polished Red Gold - 27479310 Brushed Red Gold - 27479330 Polished Black Chrome - 27479340 Brushed Black Chrome - 27479420 Platinum - 27479620 Oil Rubbed Bronze - 27479670 Matt Black - 27479700 Matt White - 27479800 Stainless Steel Optic - 27479810 Satinox - 27479820 Brushed Nickel - 27479830 Polished Nickel - 27479920 Rubbed Bronze - 27479930 Polished Brass - 27479950 Brushed Brass - 27479990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • shaft Ø: 27 mm • purpose of use: also usable as an extension • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    技術仕様
    • Unique ref27479000
    • コレクションセットSupplies
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)114
    • 幅(mm)63
    • 奥行き(mm)63
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)374
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures