製品の公開
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose

    Google翻訳”,
    Unica シャワー バー Raindance 90 cm、Isiflex シャワー ホース 160 cm
    仕様
    • Surfaces: - 27636000 Chrome - 27636820 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • flat and slim aluminium profile • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • bar width: 45 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable
    技術仕様
    • Unique ref27636000
    • コレクションセットWallbars
    • コレクションUnica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)967
    • 幅(mm)45
    • 奥行き(mm)112
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures