製品の公開
28020XXX sBox null
28020XXX sBox null
    hansgrohe

    28020XXX sBox null

    sBox null
    仕様
    • Surfaces: - 28020000 クロム - 28020140 ブラッシュド ブロンズ - 28020340 ブラッシュド ブラッククロム - 28020670 マットブラック - 28020700 マットホワイト - 28020990 ポリッシュド ゴールドオプティック Specification: • バスコーナーまたはタイル面取付 にマッチします • clamping range: 0 - 30 mm • ハンドシャワーの引出可能な長さ 1,45 m
    技術仕様
    • Unique ref28020XXX
    • コレクションセットConcealed Basic set bath/shower mixers
    • コレクションsBox
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)553
    • 幅(mm)214
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-27 31 29 11
    • OmniClassタイトルManual Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures