製品の公開
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Google翻訳”,
Isiflexシャワーホース160cm
仕様
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
技術仕様
  • Unique ref28276003
  • コレクションセットShower hoses
  • コレクションhansgrohe
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)23
  • 幅(mm)23
  • 奥行き(mm)1600
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011535
  • ETIM 名Shower hose
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

オセアニア