製品の公開
hansgrohe Shower holder Porter E
hansgrohe Shower holder Porter E
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter E

    Google翻訳”,
    hansgroheシャワーホルダーポーターE
    仕様
    • Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    技術仕様
    • Unique ref28387821
    • コレクションセットShower support
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)222
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010132
    • ETIM 名Hand shower holder
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国