お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Croma 100 Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min 28537000

Unique ref.: 28537000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Croma 100
製品グループ: Hand showers
幅 (mm): 100
高さ (mm): 186
奥行 (mm): 199
公開日: 2017-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Croma 100 Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min

· shower head size: 100 mm
· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· flow rate at 3 bar: 9 l/min
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 0.25

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 詳細: Shower Heads
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 詳細: Shower heads
NBS Reference コード: 35-06-81
NBS Reference 詳細: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 19
OmniClass Title: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名前
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min
Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 28537000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min
Manufacturer hansgrohe
Model Number 28537000
Model Reference 28537000
Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 28537000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit 5
Warranty Guarantor Labour years
Warranty Guarantor Parts years

BIMobject®