製品を公開する
Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose

    Google翻訳,
    Unica シャワー バー S Puro 65 cm、Isiflex シャワー ホース 160 cm
    仕様
    • Surfaces: - 28632000 Chrome - 28632140 Brushed Bronze - 28632340 Brushed Black Chrome - 28632670 Matt Black - 28632700 Matt White - 28632820 Brushed Nickel - 28632830 Polished Nickel - 28632880 Satin Chrome - 28632990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    技術仕様
    • 固有参照番号28632000
    • 製品ファミリWallbars
    • 製品グループUnica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)958
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)67
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名称Sliding rod
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures