製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
で利用可能です。 アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Google翻訳”,
原文を見る
Metrisシングルレバー洗面器ミキサー100、ポップアップ廃棄物セット付きハンド洗面台用
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
技術仕様
技術仕様
Unique ref
31088001
コレクションセット
Basin mixers
コレクション
Metris
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-01-15
エディション
1
高さ(Mm)
164
幅(mm)
53
奥行き(mm)
132
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
1.8
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_60_75_08_54
Uniclass2015詳細
Mixers
MasterFormat 2014 コード
41 14 33
MasterFormat 2014 タイトル
Mixers
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ダウンロード
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ダウンロード
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
ダウンロード
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
ダウンロード
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
ダウンロード
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
ダウンロード